Pioneers of Flow: Kvalifiserte hydrogeneksperter og prosjektteam med praktisk erfaring hos Bürkert er her for å støtte deg i å utvikle systemet ditt, og fungere som partnere som følger deg hele veien frem til storskalaproduksjon. Vi leverer alt fra én og samme leverandør: energibesparende enkeltkomponenter samt testede delsystemer, slik at du kan få raskere tid til markedet for applikasjonen din.
Vi tilbyr høy grad av vertikal integrasjon, noe som gjør at vi kan oppfylle kravene som oppstår i de ulike utviklingsfasene i prosjektene dine og skalere produksjonen i takt med markedssuksessen til løsningene dine.
Du kan være trygg på levetiden produktene våre gir, stabil ytelse og en konfigurasjon som er tilpasset optimal egnethet og ressursbesparelse under senere bruk. Mange av våre produkter er motstandsdyktige mot stoffer som brukes i produksjon, bruk og distribusjon av hydrogen.

De riktige løsningene for hydrogenproduksjon, infrastruktur og bruk – samt testbenkteknologi
Hydrogenproduksjon

Type 3361 electromotive process control valve for controlling outlet pressure (on anode and cathode side)
Type 6240 electromagnetic and normally closing shut-off valve, suitable for oxygen and hydrogen, for higher pressures and temperatures
Type 8030 stainless steel paddle wheel sensor for flow measurement of DI fresh water or cold water
Kravet
Presis trykkregulering på anode- og katodesiden. Overvåking og sikring for optimal tilførsel av elektrolytter og ferskvann.
Bürkert-løsningen
Presis, pålitelig styring av alle sentrale parametre som strømningshastighet, temperatur, konduktivitet og trykk, med ventiler og sensorer med lavt tap.
Stasjonær hydrogenbruk
Kravet
Sikker styring av brenselsgassen til reformatoren og presis regulering av lufttilførselen til brenselcellenes katodeside.
Bürkert-løsningen
Godkjente proporsjonal- og avstengningsventil med lavest mulig effektbehov for å optimalisere virkningsgraden.
Mobil hydrogenbruk
Kravet
Sikker og pålitelig elektrisk og mekanisk funksjon for ventilteknologien i et brenselcellesystem (PEMFC), under krevende driftsforhold og med lang levetid.
Bürkert-løsningen
Robuste og slitesterke trykkregulerings- og avstengningsventiler med dokumentert egnethet for hydrogen og avionisert vann, samt elektrisk tilkobling og beskyttelsestype tilpasset applikasjonsområdet.
Testbenkteknologi for lavtemperatur brenselceller

Type 3361 electromotive actuator for primary pressure control on anode and cathode side with IP65/67, ATEX II Cat. 3G/D
Type 2875 compact proportional valve fo stack pressure control on the anode inlet side
Kravet
Kvalitetssikring for eksempel brenselcellestakker, membranelektrodeenheter (MEA), bipolarplater (BPP) og gassdiffusjonslag (GDL), samt sikring av at testbenkteknologien fortsetter å opprettholde stabil drift over en lengre periode.
Bürkert-løsningen
Presise, reproduserbare innstillinger for ventiler med fleksible parametere – med minimalt strømningstap og nødvendig materialbestandighet.
Bürkert Systemhaus – den rette partneren for dine hydrogenapplikasjoner
Utvikling av applikasjonsrelaterte løsninger for hydrogenproduksjon, -bruk og -distribusjon er kostbart og tar tid. Dra nytte av ekspertisen til våre erfarne spesialister og begynn å jobbe mer effektivt. Vi lytter, analyserer og utvikler fremtidsrettede produkter og systemer frem til serieproduksjon. Du og dine prosjekter er alltid velkomne hos vårt Systemhaus – på stedet, per telefon eller virtuelt.
Målbar effektivitet
Våre høydepunkter for hydrogenindustrien
Servo-assisted 2/2-way piston valve
- Safety shut-off valve in fuel cell systems and other hydrogen applications
- Very compact solenoid valve with reliably high tightness and service life
- Available for up to orifice 12 mm and pressure range 40 bar
- Available as flange or cartridge variant for quick system integration
- Degree of protection IP65 or IP6K9K with automotive plug
Direct-acting 2-way proportional valve
- Proportional valve for use in flow or pressure control loops
- Integrated shut-off function with reliably high tightness
- Excellent sensitivity and turn-down ratio
- Available as subbase or cartridge variant for simple system integration
- Protection class IP65 or IP6K9K with automotive connector
Direct-acting 2/2-way direct-acting plunger valve
- Flushing and drainage valve in fuel cell systems and other hydrogen applications
- Very compact solenoid valve with reliably high tightness and service life
- Available with nominal diameters up to 6 mm
- Available as a flange or plug-in flange variant for fast system integration.
- Protection rating IP65 or IP6K9K with automotive plug
Mass flow controller (MFC)/mass flowmeter (MFM) for gases
- Nominal flow range from 0.010 IN/min to 160 IN/min (re. nitrogen)
- High accuracy in measurement and repeat accuracy
- Very fast response times
- Easy device exchange due to configuration memory
- Optional: ATEX II Cat. 3G/D or USP Class VI, FDA, EC 1935 conformity
Mass flow controller (MFC)/mass flowmeter (MFM) for gases
- Nominal flow range from 20 IN/min to 2500 IN/min (re. nitrogen)
- High accuracy in measurement and repeat accuracy
- Electromagnetic and motor-driven valve actuator available
- Easy device exchange due to configuration memory
- Optional: ATEX II Cat. 3G/D or USP Class VI, FDA, EC 1935 conformity
Electromotive 2-way globe control valve
- Hydrogen variant available
- Highly precise, dynamic closed-loop control
- Weather, impact and vibration resistant design
- Several Kvs values per port size due to removable valve seats
- Position controller and process controller available