Share via email
Some fields are missing
send eMail

Innovative løsninger for en ren fremtid med hydrogen

Som energikilde har hydrogen en betydelig rolle å spille i arbeidet med å bremse klimaendringene. Siden det er karbonfritt, støtter det det presserende behovet for avkarbonisering – spesielt hvis det produseres fra fornybare energikilder. For økonomisk produksjon og bruk av grønt hydrogen kreves det imidlertid anlegg og systemer som er trygge, krever lite vedlikehold og – fremfor alt – er effektive, for å oppnå størst mulig samlet effekt.

Pioneers of Flow: Kvalifiserte hydrogeneksperter og prosjektteam med praktisk erfaring hos Bürkert er her for å støtte deg i å utvikle systemet ditt, og fungere som partnere som følger deg hele veien frem til storskalaproduksjon. Vi leverer alt fra én og samme leverandør: energibesparende enkeltkomponenter samt testede delsystemer, slik at du kan få raskere tid til markedet for applikasjonen din.

Vi tilbyr høy grad av vertikal integrasjon, noe som gjør at vi kan oppfylle kravene som oppstår i de ulike utviklingsfasene i prosjektene dine og skalere produksjonen i takt med markedssuksessen til løsningene dine.

Du kan være trygg på levetiden produktene våre gir, stabil ytelse og en konfigurasjon som er tilpasset optimal egnethet og ressursbesparelse under senere bruk. Mange av våre produkter er motstandsdyktige mot stoffer som brukes i produksjon, bruk og distribusjon av hydrogen.

Fluidic solutions for stationary fuel cell technology

Stationary fuel cells such as the solid oxide fuel cell (SOFC) or the proton exchange membrane fuel cell (PEMFC) efficiently convert chemical energy from hydrogen into electrical energy and are used as reliable energy sources in various applications, including buildings and ships. Reformer systems are used so that fuel gases or fuels can also be used as media instead of pure hydrogen. In stationary fuel cells, fluidics – i.e. the management of gas and liquid flows – is an important aspect in ensuring efficient and reliable power generation.  As a fluidics expert, Bürkert is the ideal partner to guide you through these complexities. See for yourself!

Fluidic solutions for mobile fuel cell technology

The mobile fuel cell efficiently supplies electrical energy by converting hydrogen to provide an environmentally friendly power source for mobile applications. In mobile fuel cells, fluidics, i.e. the management of gas and liquid flows, is an important aspect in ensuring efficient and reliable power generation for the actuator.  As an fluidics specialist, Bürkert is the ideal partner at your side. See for yourself!

Fluidic solutions for electrolysers

Produced without carbon emissions from renewable energy sources, green hydrogen is an energy source that represents a clean future. It is mostly generated through electrolysis, whereby electrical energy is used to split water into hydrogen and oxygen.  Electrolysers make this process both sustainable and economical. Precise closed-loop control of the gas and liquid flows in the electrolyser is essential for ensuring optimal operating conditions and maximising process efficiency.

Fluidic solutions for hydrogen compression and distribution

The hydrogen infrastructure includes all the steps necessary to provide hydrogen from the point of production to the point of application. Key elements are compression, which enables hydrogen to be stored and transported efficiently, and subsequent distribution via lines or directly into pressure vessels. Equally important is the safe and controlled refuelling or distribution to industrial plants, which places the highest requirements on accuracy, reliability and safety. A robust infrastructure thus forms the basis for the widespread industrial use of hydrogen.

Hand, die ein Häkchen in der Hand hält Icon

Everything from a single source

We will support you as a partner, from development to large-scale production. With our many years of experience in the hydrogen industry and a great production depth, we can professionally and flexibly meet your needs.

Blatt eines Baumes Icon

Energy efficiency in focus

Our products represent minimum loss and therefore, the best possible overall degree of efficiency for your plant in hydrogen production and usage. Robust designs and high-quality materials ensure that they are as low-maintenance and as available as possible.

Lock Icon with an arrow ring in blue colour

Maximum safety

Our components meet the necessary approvals for your application and guarantee reliable use for long usage periods, compliant with specifications.

 

 

De riktige løsningene for hydrogenproduksjon, infrastruktur og bruk – samt testbenkteknologi

Hydrogenproduksjon

Matching products
Type 3361 electromotive process control valve for controlling outlet pressure (on anode and cathode side)
Matching products
Type 6240 electromagnetic and normally closing shut-off valve, suitable for oxygen and hydrogen, for higher pressures and temperatures
Matching products
Type 8325 stainless steel pressure transmitter up to 25 bar
Matching products
Type 8030 stainless steel paddle wheel sensor for flow measurement of DI fresh water or cold water
Matching products
Type 6240 electromagnetic and normally closing shut-off valve, suitable for oxygen and hydrogen, for higher pressures and temperatures
Matching products
Type 8325 stainless steel pressure transmitter up to 25 bar

Kravet

Presis trykkregulering på anode- og katodesiden. Overvåking og sikring for optimal tilførsel av elektrolytter og ferskvann.

Bürkert-løsningen

Presis, pålitelig styring av alle sentrale parametre som strømningshastighet, temperatur, konduktivitet og trykk, med ventiler og sensorer med lavt tap.

 

Stasjonær hydrogenbruk

Matching products
Type 6440 electromagnetic and normally closed safety shut-off valve for low pressures on the process gas side, up to DN12, up to 40 bar, IP65 or IP6K9K
Matching products
Type 3280 compact, electromotive proportional valve for controlling the flow of process gas
Matching products
Types 8741 & 8745 mass flow controller for fuel gases as well as hydrogen

Kravet

Sikker styring av brenselsgassen til reformatoren og presis regulering av lufttilførselen til brenselcellenes katodeside.

Bürkert-løsningen

Godkjente proporsjonal- og avstengningsventil med lavest mulig effektbehov for å optimalisere virkningsgraden.

 

 

Mobil hydrogenbruk

Matching products
Type 6440 safety shut-off valve for higher pressures at the medium pressure level of the anode inlet side, IP65 or IP6K9K
Matching products
Type 6020 compact proportional valve for indirect or direct stack pressure control on the anode inlet side, IP65 or IP6K9K
Matching products
Type 7011 very compact shut-off valve up to DN2, 4 for use on the anode outlet side, IP65, with plastic armature on request

Kravet

Sikker og pålitelig elektrisk og mekanisk funksjon for ventilteknologien i et brenselcellesystem (PEMFC), under krevende driftsforhold og med lang levetid.

Bürkert-løsningen

Robuste og slitesterke trykkregulerings- og avstengningsventiler med dokumentert egnethet for hydrogen og avionisert vann, samt elektrisk tilkobling og beskyttelsestype tilpasset applikasjonsområdet.

 

Testbenkteknologi for lavtemperatur brenselceller

Matching products
Type 3361 electromotive actuator for primary pressure control on anode and cathode side with IP65/67, ATEX II Cat. 3G/D
Matching products
Type 2875 compact proportional valve fo stack pressure control on the anode inlet side
Matching products
Types 8742 & 8746 mass flow controller & mass flow meter for fuel gases as well as hydrogen
Matching products
Type 6027 electromagnetic shut-off valve, normally closed or open, for the control of process media.

Kravet

Kvalitetssikring for eksempel brenselcellestakker, membranelektrodeenheter (MEA), bipolarplater (BPP) og gassdiffusjonslag (GDL), samt sikring av at testbenkteknologien fortsetter å opprettholde stabil drift over en lengre periode.

Bürkert-løsningen

Presise, reproduserbare innstillinger for ventiler med fleksible parametere – med minimalt strømningstap og nødvendig materialbestandighet.

Automation for your hydrogen applicationsAutomation for your hydrogen applications

Automation in parts of the hydrogen value chain offers you numerous advantages that improve the efficiency, safety and cost-effectiveness of the plant. As control and monitoring is automated, and therefore precise, you not only reduce downtimes, but can also increase the safety of the entire plant as well as record and evaluate data in real time.

Bürkert Systemhaus – den rette partneren for dine hydrogenapplikasjoner

Utvikling av applikasjonsrelaterte løsninger for hydrogenproduksjon, -bruk og -distribusjon er kostbart og tar tid. Dra nytte av ekspertisen til våre erfarne spesialister og begynn å jobbe mer effektivt. Vi lytter, analyserer og utvikler fremtidsrettede produkter og systemer frem til serieproduksjon. Du og dine prosjekter er alltid velkomne hos vårt Systemhaus – på stedet, per telefon eller virtuelt.

 

Målbar effektivitet

1

One-off installation of a Bürkert solenoid valve for the service life of your fuel cells

200+

Over 200 successful hydrogen projects

50 Mio.

Switching cycles of our solenoid valves guarantee smooth flushing processes

Våre høydepunkter for hydrogenindustrien

Type 6440

Servo-assisted 2/2-way piston valve

Type 6440
  • Safety shut-off valve in fuel cell systems and other hydrogen applications
  • Very compact solenoid valve with reliably high tightness and service life
  • Available for up to orifice 12 mm and pressure range 40 bar
  • Available as flange or cartridge variant for quick system integration
  • Degree of protection IP65 or IP6K9K with automotive plug

Type 6020

Direct-acting 2-way proportional valve

Type 6020
  • Proportional valve for use in flow or pressure control loops
  • Integrated shut-off function with reliably high tightness
  • Excellent sensitivity and turn-down ratio
  • Available as subbase or cartridge variant for simple system integration
  • Protection class IP65 or IP6K9K with automotive connector

Type 6030

Direct-acting 2/2-way direct-acting plunger valve

Type 6030
  • Flushing and drainage valve in fuel cell systems and other hydrogen applications
  • Very compact solenoid valve with reliably high tightness and service life
  • Available with nominal diameters up to 6 mm
  • Available as a flange or plug-in flange variant for fast system integration.
  • Protection rating IP65 or IP6K9K with automotive plug

Type 8742

Mass flow controller (MFC)/mass flowmeter (MFM) for gases

Type 8742
  • Nominal flow range from 0.010 IN/min to 160 IN/min (re. nitrogen)
  • High accuracy in measurement and repeat accuracy
  • Very fast response times
  • Easy device exchange due to configuration memory
  • Optional: ATEX II Cat. 3G/D or USP Class VI, FDA, EC 1935 conformity

Type 8746

Mass flow controller (MFC)/mass flowmeter (MFM) for gases

Type 8746
  • Nominal flow range from 20 IN/min to 2500 IN/min (re. nitrogen)
  • High accuracy in measurement and repeat accuracy
  • Electromagnetic and motor-driven valve actuator available
  • Easy device exchange due to configuration memory
  • Optional: ATEX II Cat. 3G/D or USP Class VI, FDA, EC 1935 conformity

Type 3361

Electromotive 2-way globe control valve

Type 3361
  • Hydrogen variant available
  • Highly precise, dynamic closed-loop control
  • Weather, impact and vibration resistant design
  • Several Kvs values per port size due to removable valve seats
  • Position controller and process controller available